제조 장비의 배치 및 최적화에 필요한 총 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오. Rockwell Automation의 자동화 플랫폼은 생산 장비와 운영 관리 시스템을 일관성 있게 연결합니다.
패키징 자동화
유연하고 확장성이 뛰어난 패키징 장비 기술
더 빠른 설치. 강화된 신뢰성. 향상된 에너지 효율성. Rockwell Automation의 솔루션으로 현대적 식음료(F&B) 패키징 업계의 변화와 복잡성에 대응할 수 있습니다.
SKU와 레이블이 확산됨에 따라 지속 가능한 소재, 준비된 소매용 패키징, 더 효율적인 팔레트 사용 등에 대한 요구가 생겨났습니다. 유연한 포장은 그 어느 때보다 중요하며 다음을 제공하는 솔루션으로 우위를 점할 수 있습니다.
- 내장된 라인 성능 관리
- 분산 제조 라인을 통합하는 유연한 접근 방식
- 특정 위치에서 라인 전체를 설정, 제어 및 분석
안전 제일
안전과 생산성의 협력 관계
생산성을 저해하지 않으면서 장비 안전을 실현할 수 있습니다. 이 방법은 생각보다 빠르고, 쉽고, 더 경제적이기도 합니다.
장비 안전의 이점은 분명합니다. 전 세계 작업장에서 매년 수백만 명의 직원이 부상을 입고 있습니다. 이 수치를 줄이는 방법은 오직 향상된 안전기능뿐입니다.
안전에 총체적으로 접근할 경우, 기업 생산성도 높일 수 있습니다.
유연하고 확장성이 뛰어난 패키징용 솔루션
지능형 추적 시스템
Rockwell Automation의 iTRAK® 지능형 추적 시스템은 직선 또는 곡선 경로를 따라 다양한 원동력을 개별적으로 제어할 수 있는 확장 가능한 모듈형 리니어 모터 시스템입니다. 하드웨어 대신 단순하면서 효율적인 소프트웨어 프로필, iTRAK을 사용해 보십시오.
- 생산율 50% 이상 증가
- 생산 전환을 위한 가동 중단 시간 감소
- 정기적인 유지보수 감소