您是否能取得資產內的大量維護資料,但卻無法將這些資料轉換為有用的營運智慧? 企業資產智慧可改善機器與設備的效能,降低企業風險,進而協助提升生產力。
成果型的可靠性方案
改善廠房生產力與設備可靠性
我們的資產管理與可靠性服務團隊擁有深厚的產業專業知識和電子自動化控制知識,並了解持續改善流程、可靠性技巧和資產智慧系統。我們的成果型方案可協助您:
- 評估設備可靠性
- 擬定維護計畫
- 實作改善專案
- 提供資產智慧服務與管理型計畫
- 強化您的工程服務
與 Rockwell Automation 合作,您不只獲得安裝產品的支援,好處更包括我們會在您的流程與系統內為該產品提供服務。如此將提升您的廠房生產力,讓您能在資產剩餘的生命週期內有效管理。
資產追蹤與效能
維護智慧提供主動的明智決定
我們的診斷可靠性服務是一套資產智慧系統,可協助您將簡化的維護策略套用到關鍵任務的整合式設備生產線上。
本解決方案將技術全面部署到廠房裝置和設備,以監控及執行分析。透過持續的可靠性維護改善方法,協助降低您的營運風險。
做為服務的其中一部分,我們的領域服務專家也會密切追蹤設備效能,為您提供生產設施可靠性改善的建議。
效益與成果:
- 實現全系統的透明度,取得連網裝置的狀況
- 利用自動化裝置識別與追蹤,減少 70% 的手動收集時間
- 透過預先建立的監控與事件,在潛在風險和問題發生前接收警示
- 遠端故障檢測並縮短停機時間期間的平均維修時間最多達 5%