如果您可以實現更好的系統效能、產量、生產力和安全性來滿足智慧機器和製造商設備不斷成長的需求,情況會有什麼變化? 為了在不斷變化的市場需求中保持領先地位,必須提供系統轉換解決方案,以協助降低維護舊設備的風險並提高生產力。這是我們可以幫助您從 SLC™ 500 升級到 CompactLogix™ 5380 控制器和 Compact 5000™ I/O 系統的方法。
輕鬆實現現代化,滿足市場需求
現在是邁向新技術的時候了。SLC 500 控制系統的升級是我們為您提供主動式現代化計畫的一部分。探索現代化舊型自動設備如何協助您最佳化生產力,並在現今嚴峻的市場環境中保持領先地位。
有許多資源可助您升級,並且在制定主動生命週期計畫時有多種選項。您可選擇與信任合作夥伴合作,如 Rockwell Automation、系統整合商/解決方案供應商,或者甚至自己動手進行。我們可提供現代化、升級服務與工具的完整產品系列,讓整個流程變得更輕鬆。
立即規劃,降低維護遺留設備的風險。使用 CompactLogix™ 5380 控制系統,踏上提高生產力的康莊大道。
使用 CompactLogix 5380 控制器實現智慧製造
當您升級到我們的 CompactLogix 5380 控制系統時,您將受益於:
- EtherNet/IP 的整合運動控制提升彈性
- 透過更高的效能、更大的產能和增強的安全性提高生產力
- 經由改善控制和存取即時診斷系統來最大化現有資產回報
- 通用的開發環境可最佳化生產力並縮短試運轉時間
協助您升級的資源
自訂現代化
具備大型、複雜安裝的終端使用者,將能夠善加運用 IT 和 OT 融合之企業聯網 (The Connected Enterprise®) 的商業優點。我們的轉換與升級服務,可助您以自訂方式進行升級。