電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、指示裝置、可程式邏輯控制器輸出等。這些產品可安裝在 DIN 軌道上,以進行快速安裝,並且非常適用於高密度組態。我們提供電子電路保護模組、斷路器及馬達保護器,包括模組化保護系統、雙金屬或固態過載繼電器及突波保護器與濾波器。
斷路器
斷路器包括工業 DIN 軌道斷路器、高密度迷你迴路器、馬達電路保護開關、漏電保護器、迷你迴路器及輔助保護裝置。我們提供各種組態與電壓與電流範圍,以滿足您的需要。
控制和負載開關
我們的控制和負載開關幾乎為所有應用提供最先進的解決方案。根據《美國國家電工法規》第 430-J 條,您可以使用型號 194E 負載開關與型號 194L 控制/負載開關作為「馬達端斷開方式」。
斷路開關
我們的斷路開關提供固定深度與可變深度兩種類型,附有凸緣安裝或門安裝類型。我們的開關經過國家電機製造業協會 (NEMA)、IEC 與保險商實驗室 (UL) 評定。我們提供電流範圍介於 20 A…1250 A 的各種保險絲與非保險絲版本,並提供開放式與封閉式兩種組態。
電子電路保護模組
我們的電子電路保護模組可保護 24 V DC 切換模式電源供應器的二次側電路。這些模組同時監控供應電壓與負載電流,並增強對標準熱磁斷路器的保護。
保險絲座
保險絲座提供了安全且便利的 CC、J 類與 Midget 保險絲安裝方式。這些保險絲座非常適用於配線保護、小型馬達負載與小型馬達負載群組保護。
低電壓馬達保護器
低電壓馬達保護器包括各種過載繼電器、封閉式馬達保護器與模組化保護系統。本產品系列涵蓋雙金屬繼電器與固態過載繼電器,以及馬達保護開關。
中電壓馬達保護器
中電壓馬達保護器包括型號 857 馬達饋送器保護與型號 865 差動保護繼電器,滿足您馬達與饋送器保護的要求。
監控繼電器
MachineAlert™ 系列專用功能馬達保護繼電器為您的馬達控制電路提供了易於新增的迴路保護功能。這些繼電器滿足了附加電壓、電流、熱敏電阻、功率和功率因數保護的應用要求。MachineAlert 繼電器是保護設備投資和最小化生產停機時間的經濟選擇。
突波與濾波保護器
突波保護器和濾波器滿足工業突波和濾波保護需求。我們的突波保護器和濾波器保護馬達變頻器、接觸器、電容器插槽切換等。本身可以安裝在 DIN 軌道或盤體上。
在 ROK Talk 工業元件第 6 集中,Bill 和 Paul 與技術顧問 Simon Johnson 討論每個斷路器的歷史、用途和獨特功能。Allen‑Bradley 以使用縮寫聞名,尤其是在涉及斷路器時:無熔絲開關 (MCCB)、馬達保護斷路器 (MPCB)、馬達電路保護開關 (MCP)、馬達斷路器 (MCB)。分別是哪些產品,如何知道要使用哪個產品?