Le morsettiere a molla IEC utilizzano una tecnologia di terminazione senza vite che offre una soluzione pratica e veloce per connessioni solide e durature. Queste morsettiere ad alta densità riducono i tempi di cablaggio e di risoluzione dei problemi e sono in grado di funzionare anche in condizioni estreme. Il contatto stabile perdura anche in condizioni estreme come nel caso delle applicazioni vibranti. Il nostro assortimento comprende 20 modelli di morsettiere a molla IEC dotate di messa a terra, fusibile, sensore, funzione salvaspazio, mini, plug-in e isolamento.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC di connessione a pettine
Le morsettiere a molla IEC di connessione a pettine serie 1492 dispongono di una connessione con morsetto a vite su un lato e una connessione a pettine sull'altro lato. I blocchi sono ideali per il collegamento rapido su connessioni multiple.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
Morsettiere a molla IEC passanti standard
Le morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni. Molte di queste morsettiere sono disponibili in blocchi di connessione tripla e quadrupla.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC passanti speciali
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti speciali serie 1492 sono blocchi a doppio livello con un collegamento comune che connette i due circuiti. Questo collegamento crea un blocco singolo con due punti di connessione su ciascun lato.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC per sensori
Le morsettiere a molla IEC per sensori serie 1492 sono blocchi plug-in progettati per applicazioni a tre cavi. Se installati in un banco, i terminali plug-in sono ponticellati internamente. Sono disponibili con indicatori di stato per gamme di tensioni da 10 a 30 V.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC di distribuzione elettrica
Le morsettiere a molla IEC di distribuzione elettrica serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni. I coperchi a cerniera garantiscono un accesso più agevole e una migliore protezione dal contatto accidentale.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC plug-in e di controllo loop analogico
Le morsettiere a molla IEC plug-in e di controllo loop analogico serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico dove lo spazio è limitato. Questa linea include una morsettiera con due circuiti passanti e una connessione di messa a terra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere miniblocchi a molla IEC a pannello
Le morsettiere miniblocchi a molla IEC a pannello serie 1492 sono blocchi passanti a circuito singolo generali duraturi e disponibili in un'ampia gamma di colori. Costituiscono una buona soluzione per applicazioni ad alta densità e spazi ristretti.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC di sezionatore del neutro & installazione
Le morsettiere a molla IEC di sezionatore del neutro e installazione serie 1492 garantiscono una maggiore sicurezza poiché, per aprire o chiudere un circuito elettrico, è necessario utilizzare uno strumento. Questi blocchi funzionano con una serie di circuiti passanti, circuiti di messa a terra e circuiti con una connessione diretta a una sbarra di distribuzione. Questa sbarra di distribuzione procede per la profondità intera delle morsettiere fino a un blocco di connessione montato più in basso sulla guida per una connessione del neutro isolata.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC passanti a circuito multiplo
Le nostre morsettiere a molla IEC passanti a circuito multiplo serie 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi. I blocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC di isolamento
Le morsettiere a molla IEC di isolamento serie 1492 forniscono un modo più facile e pratico per aprire un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere con componenti interni
Le morsettiere con componenti interni serie 1492 dispongono di componenti elettronici interni fissi. Queste morsettiere sono disponibili con tensione diretta o inversa del diodo, filtro antidisturbo e un'ampia gamma di valori di resistori.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere miniblocchi a molla IEC
Le morsettiere miniblocchi a molla IEC serie 1492 sono classificate UL da 600 V. Sono disponibili in blocchi a circuito singolo generale e in stile quadruplo, a due circuiti passanti e di messa a terra. Sono duraturi e sono disponibili in un'ampia gamma di colori in dimensioni minori. I nostri miniblocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni ad alta densità e possono essere montati su guida o su pannello.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
Morsettiere a molla IEC di messa a terra
Le morsettiere a molla IEC di messa a terra serie 1492 consentono di organizzare in modo facile e pratico le connessioni di messa a terra sulla guida DIN. I blocchi a livello singolo sono disponibili con connessioni doppie, triple o quadruple. I blocchi a doppio livello includono una connessione passante e una di messa a terra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC fusibili
Le morsettiere a molla IEC fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente ed effettuare il montaggio direttamente su una guida DIN. Questi blocchi con braccio a cerniera sono disponibili con o senza indicazione di fusibile intervenuto.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Morsettiere a molla IEC di connessione plug-in flessibile
Le morsettiere a molla IEC di connessione plug-in flessibile serie 1492 dispongono di una connessione con morsetto a vite su un lato e una connessione a pettine sull'altro lato. I blocchi sono ideali per il collegamento rapido su connessioni multiple in cui sono posizionati ponticelli di componenti, di fusibili e sezionatori.