以企業 IT 與其他製造應用程式從您的廠區整合關鍵資料,管理您的製造製程。想想它的力量。FactoryTalk® Transaction Manager 可以進行工業交易,並將其與多個系統緊密連接,以便它們作為一個整體執行。這有助於建立端對端的連結,提供支援全企業整合的可靠性。
保護和確保系統和資料的完整性
在許多情況下,FactoryTalk Transaction Manager 用於資料記錄情況,其中控制系統的生產數據需要儲存在資料庫中。與歷史數據庫應用程式不同,該軟體提供應用程式之間的雙向資料交換,例如資料庫和控制系統之間的雙向資料交換,用於下載生產工序。FactoryTalk Transaction Manager 為許多這些關鍵資料交易提供了新層級的整合和透明度。
特點
- 協助安全防護資料完整性,包括發送故障通知的能力
- 提供還原服務連接的能力
- 在交易到達企業系統之前快取交易
- 支援雙向交易
- 在新增新交易或修改現有交易時繼續進行資料收集
- 連接到各種企業系統
優點
- 建立工廠控制系統和企業資料庫之間的自訂互動
- 單向交易允許自訂生產數據記錄
- 雙向交互允許將資料下載到控制系統,例如工序、配方和設定點
- FactoryTalk Integrated Architecture™ 的偏好連線能力
利用全企業整合的力量
FactoryTalk Transaction Manager 是任何 FactoryTalk 生態系統中的關鍵元件。瞭解有關此實用程式的更多資訊,以及它如何協助為您的營運提供可靠的端到端資料透明度。
連結最佳合作夥伴
尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案
我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統,可以幫助推動數位工程工作的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。
準備好訂購您的軟體了嗎?
為您推薦