我們的 IEC 彈簧線夾端子座採用無螺絲終端套件技術,提供可建立安全耐久連線的快速實用解決方案。這些高密度端子座可縮短佈線時間、最大限度地減少故障檢測,並可在嚴苛條件下執行。安全接點可耐受諸如振動類型應用等極端條件。我們提供 20 種類型的 IEC 彈簧線夾端子座,包括接地型、保險絲型、感測器型、省空間型、迷你型、插入型和隔離型。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
複合連線 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 複合連線 IEC 彈簧線夾端子座在其中一側配備標準籠式夾頭連線,另一側則配備複合式連線。這些端子座是您在多重連線上快速連接的理想選擇。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
標準饋通式 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 標準饋通式 IEC 彈簧線夾端子座適合單電路饋通式應用,並提供九種顏色與數種大小選擇。眾多產品支援三連線與四連線模組。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
特殊饋通式 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 特殊饋通式 IEC 彈簧線夾端子座採用雙層設計,具備可連接兩個電路的共用連結。此連結會建立每側兩個連線點的單一模組。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
感測器 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 感測器 IEC 彈簧線夾端子座為插入式端子座,專為 3 線式應用所設計。將插入式端子安裝於插槽時,其會執行內部跳線。提供 10…30 V 電壓範圍的狀態指示燈。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
配電 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 配電 IEC 彈簧線夾端子座預留饋送器間隔且支援多種接頭組態,協助您滿足應用需求。鉸鏈式蓋板更方便您存取,並能更好地防止意外接觸。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
插入式類比迴路控制 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 插入式類比迴路控制 IEC 彈簧線夾端子座在有限空間下,提供插入式離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器。此系列包含配備兩個饋通式電路與一個接地連線的端子座。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
盤體安裝式迷你座 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 盤體安裝式迷你座 IEC 彈簧線夾端子座為一般型單電路饋通式端子座,經久耐用且提供豐富多樣的顏色選擇。此系列是適合高密度應用與狹小空間的理想選擇。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
中性斷開與安裝 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 中性斷開與安裝 IEC 彈簧線夾端子座必須讓工具開路或斷路,以提高安全性。這些端子座可搭配使用一系列的饋通式電路、接地電路,以及直連匯流條的電路。此匯流條會沿著端子座全長執行至安裝在軌道下游的連接座,以建立隔離中性連線。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
多電路饋通式 IEC 彈簧線夾端子座
針對必須透過端子座配送和收集控制訊號的應用,我們的型號 1492 多電路饋通式 IEC 彈簧線夾端子座是理想選擇。此端子座是適合高密度配線應用的理想解決方案,且提供九種顏色選擇。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
隔離 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 隔離 IEC 彈簧線夾端子座讓您無須重新佈線,即可更加輕鬆方便地執行開路。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
內部元件端子座
型號 1492 內部元件端子座配備內部固定式電子元件。支援順向二極體、反向二極體、突波抑制器以及各種電阻器值。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
互鎖迷你座 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 互鎖迷你座 IEC 彈簧線夾端子座為 600 V UL 額定彈簧。此系列支援一般單電路,以及四式、雙電路饋通式和接地端子座,不僅尺寸精巧經久耐用,還提供豐富多樣的顏色選擇。我們的互鎖迷你座是適合高密度應用的理想解決方案,且可採用軌道式或盤體式安裝。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
接地 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 接地 IEC 彈簧線夾端子座可輕鬆且井然有序地,將接地連線整理至 DIN 軌道。單層式端子座支援雙連線、三連線或四連線。雙層式端子座包含一個饋通式與一個接地式連線。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
保險絲 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 保險絲 IEC 彈簧線夾端子座提供過電流保護功能,並可直接安裝在 DIN 軌道上。這些鉸接臂模組可選擇裝配保險絲熔斷指示燈。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
彈性插入式 IEC 彈簧線夾端子座
我們的型號 1492 彈性插入式 IEC 彈簧線夾端子座在其中一側配備標準籠式夾頭,另一側則配備複合式連線。此系列端子座非常適合快速連接多重連線,且支援元件公連接器、保險絲公連接器和斷開公連接器。