Unsere Einzelfunktions- und Spezialrelais sind so konzipiert, dass sie einfache und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zeitverzögerungen und Drehzahlüberwachung bieten. Außerdem können sie in speziellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für 2-Hand-Bedienung und Muting oder zur Steuerung von Sicherheitsschaltmatten und ‑leisten.
Einzelfunktions-Sicherheitsrelais
Unsere MSR100-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais unterstützen viele verschiedene Eingangsgeräte und Ausgangskonfigurationen. Diese Relais sind ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und Einzelzonenüberwachung geeignet. Sie stehen auch als elektromechanische Varianten oder elektronische Modelle für Anwendungen mit hohen Zyklusgeschwindigkeiten zur Verfügung. Rockwell Automation gibt bekannt, dass ab Dezember 2019 einige alte Sicherheitsrelais des MSR-Portfolios eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Betroffenen Kunden wird empfohlen, stattdessen die Sicherheitsrelais unserer Baureihen MSR und GSR zu verwenden.
Sipha-Steuereinheiten
Unsere Sipha-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.
Safedge-Steuerungen
Unsere Safedge-Steuerungen der Serie 440F werden mit unseren Safedge-Sicherheitsleistenprofilen der Serie 440F betrieben. Die Steuerungen überwachen kontinuierlich das Profil für die Betätigung und erzeugen ein Ausgangssignal, sobald das Profil gedrückt wird.
Schaltmattensteuerungen
Unsere MatGuard™-Steuereinheiten überwachen alle Schaltmatten, die für einen geschützten Bereich verbunden sind. Der Sicherheitsbereich kann bis zu 100 m2 groß sein und sich aus einer beliebigen Menge von Schaltmatten zusammensetzen. Die Steuerung bildet eine Schnittstelle mit dem Regelkreis der Maschine und enthält zwei Sicherheitsrelais, die Steuerungsredundanz bereitstellen.
Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting
Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).
Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung
Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.
Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten
Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen. Diese Relais stellen einen Schaltvorgang als Zwischenrelais bereit. Sie wurden für die Verwendung mit mechanischen und kapazitiven 2-Hand-Steuereinheiten konzipiert.
Erweiterungsfähige Überwachungsrelais
Unsere erweiterungsfähigen Überwachungs-Sicherheitsrelais verfügen über einen ein- oder zweikanaligen Eingang mit unmittelbaren oder zeitgesteuerten verzögerten Ausgängen. Diese Relais dienen als Erweiterung eines Master-Sicherheitsrelais und imitieren die Master-Relais-Ausgänge.