Perimeter Access Control(PAC) 및 Area Access Control(AAC) 안전 라이트 커튼은 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다. 이 라이트 커튼은 정기적인 작동 중에 직원과 위험 요소 간의 빈번한 상호 작용을 필요로 하지 않는 장비 주변에 안전 주위 경계를 만들도록 설계되었습니다. PAC 및 AAC 안전 라이트 커튼은 일반적으로 직원이나 큰 물체가 감지 필드를 통과할 때 감지하는 광전자 울타리로 사용됩니다.
440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서
Bulletin 440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다. 단일 빔은 24V DC 투과형 광전자 안전 스위치입니다.
440L 타입 4 및 445L 세이프 4 GuardShield 안전 라이트 커튼
Bulletin 440L 타입 4 및 445L 세이프 4 Guardshield PAC 안전 라이트 커튼은 개별 안전 라이트 커튼 플랫폼을 기반으로 하며 인체 감지에 사용됩니다. 일반적으로 구역 주변이나 장비 프로세스 시작 구역 또는 출구 구역에 배치됩니다. 이러한 장비는 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 보통에서 높은 수준의 위험을 제기하는 것으로 판정된 분야에 사용됩니다.
440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서
Bulletin 440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다. 단일 빔은 24V DC 투과형 광전자 안전 스위치입니다.