당사의 안전 센서 및 스위치는 높은 신뢰성, 안전성, 품질 면에서 글로벌 표준에 맞게 설계 및 제조되었습니다. 안전 스위치에는 리미트 및 인터록 스위치와 비상 정지 스위치가 포함됩니다.
안전 인터록 스위치는 보호물 또는 출입구의 위치를 감시하는 보호 수단입니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 440P 리미트 스위치 제품군은 안전 및 표준 감지 애플리케이션에 모두 적합한 다국적 솔루션을 완벽하게 제공합니다.
로크웰 오토메이션의 E-stop 장치에는 인에이블링 스위치와 케이블 당김 스위치가 들어 있습니다. Lifeline™ Series에는 케이블 비상 정지 스위치 및 케이블 작동용 비상 정지 스위치가 포함됩니다.
당사의 위험 위치 스위치는 위험 가스나 기타 위험 물질이 존재할 수 있는 정제 공장, 양조장, 곡물창고, 제분소 등의 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다.