報告書
2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版
消費財(CPG)業界が、リスクを低減し、将来に向けた計画を改善して、人員の潜在能力を最大化するために、どのように新興テクノロジを活用しているかをご覧ください。
報告書
2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版
消費財(CPG)業界が、リスクを低減し、将来に向けた計画を改善して、人員の潜在能力を最大化するために、どのように新興テクノロジを活用しているかをご覧ください。
食品&飲料業界向けに構築されたMESソリューション
MESで事業を改革
プラントの性能の促進
資産とリソース(人、機械、在庫)を効果的に管理し、生産量を最大化します。
製造トランスフォーメーションの実現
継続的改善を可能にし、変化するビジネスニーズに対応するために、より良いデータ主導の意思決定を行ないましょう。
品質、食品安全、コンプライアンス
特定の重要な追跡イベントに関連する主要なデータ要素を含む記録を自動的に収集して維持することで、FDAの規則204や変化するHACCP規制に効率的に準拠できます。
クラウドとハイブリッドの両ソリューションにより、当社のMES製品ラインナップは、単一プラント向け、複数プラント向け、特定の産業向けのいずれのシリーズも、さまざまな製造環境のニーズに応える設計になっています。当社は、以下を必要とするMESのお客様の期待を上回ります。
食品&飲料業界が抱える最も重要な課題の1つに、品質保証があります。2026年1月20日以降、品質がこれまで以上に重要視されるようになります。
米国食品安全強化法(FSMA)第204条(d)がビジネスにどのような意味を持つのか、また、効果的なMESを導入することで、コンプライアンスを遵守し、混乱を回避し、業務を最適化することができるのか、詳細をご覧ください。
当社の食品&飲料向けMESソリューション
ケーススタディ