接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。DCマイクロ(M12)、ACマイクロ(1/2)、ミニプラス(1、1-1/8)、ミニ(7/8)、ピコ(M8)、M23(コードセット、パッチコード、VケーブルとYケーブル、スプリッタ、フィールドアタッチ可能コネクタ、レセプタクルなど)多くの製品をご用意しています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに合わせて、いくつかのIECおよびNEMA端子台をご用意しています。
コードセットおよび現場で取付け可能な製品
ケーブルおよびコードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コードセット(両端がコネクタ)、パッチコード(一方の端がコネクタ、もう一方の端がリード線)、スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど、幅広くご用意しています。さまざまなコネクタ構成および被覆材料の製品が用意されています。
ネットワークメディア
ネットワークメディアには、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™などの産業用ネットワーク用の接続デバイスがあります。デバイスには、生のケーブルスプール、パッチコード、コードセット、およびアクセサリのフルラインが用意されています。当社のネットワークメディアのコンポーネントによって、ネットワーク性能を確保しながら、アーキテクチャの構造を簡略化することができます。
電源メディア接続装置
電源メディア接続装置は、3相モータ分岐回路、ArmorStart®分散型モータコントローラ、およびネットワーク電源から切り離されている補助装置に24VDCの電力を供給するプラグ&プレイ式のコネクタです。当社の接続装置には、コードセット、パッチコード、トランクケーブル、ドロップケーブル、ティーとリデューサ、リセプタクル、短絡プラグなどがあります。
端子台
端子台接続システムには、IECねじ式端子台、IECスプリング式端子台、IEC端子台のアクセサリ、NEMA端子台、NEMA端子台のアクセサリ、フィンガーセーフ端子台、パネル取付け式端子台などがあります。ダブルレベルプラグイン、熱電対、タブ接続導通、接地、省スペース貫通、ヒューズ、センサ、プラグイン接続、複数回路、小型、単一回路、ニュートラルディスコネクト、絶縁など、数多くの端子台製品を提供しています。