セーフティ・ライト・カーテンは、簡単に言えば光電センサであり、危険なマシンの動きに起因するけがから人員を守るために特別に設計されています。ライトカーテンは安全性が高く、生産性の向上にも貢献します。機械的な保護対策と比べると、より人間工学的と思われるソリューションです。GuardShield™セーフティ・ライト・カーテンには、指や手を保護するポイント・オブ・オペレーション・コントロール(POC)モデルと、全身を保護するペリメータ・アクセス・コントロール(PAC)製品が含まれています。
POCセーフティ・ライト・カーテン
当社のポイント・オブ・オペレーション・コントロール (POC) セーフティ・ライト・カーテンは指、手および腕の検出を目的とした製品です。このライト・カーテンは、危険源の近傍にある、人員が機械を頻繁に操作するポイント・オブ・オペレーションに設置します。
PACセーフティ・ライト・カーテン
当社のペリメータ・アクセス・コントロール (PAC) およびエリア・アクセス・コントロール (AAC) セーフティ・ライト・カーテンは全身の侵入を検知します。これらのセーフティ・ライト・カーテンは、頻繁に操作する必要がない機械の周辺に、人員と危険源を隔てる安全領域を通常業務中に設けるものです。PACおよびAACセーフティ・ライト・カーテンの通常の用途は、検知フィールドを通過する人員または大型の物体を検出する光電フェンスとしての利用です。