当社のセーフティセンサおよびスイッチは、高い信頼性、安定性、および品質が求められる国際規格に沿って設計および構築されています。セーフティスイッチには、リミットスイッチやインターロックスイッチ、非常停止スイッチなどがあります。
当社のセーフティ・インターロック・スイッチは、ガードまたはゲートの位置をモニタする安全防護の手段となります。
Bulletin 440Pリミットスイッチのファミリーには、安全アプリケーションにも標準的な検知アプリケーションにも対応する幅広い国際規格準拠型ソリューションが用意されています。
非常停止装置には、イネーブルスイッチやロープ型スイッチなどがあります。Lifeline™シリーズには、ロープ型非常停止スイッチおよびロープ作動型非常停止スイッチがあります。
当社の危険な場所用スイッチは、危険なガスやその他の物質が存在する可能性がある製油所、醸造所、穀物エレベータ、製粉所などのアプリケーションプログラムで使用できるように設計されています。