ペリメータ・アクセス・コントロール (PAC) およびエリア・アクセス・コントロール (AAC) セーフティ・ライト・カーテンは、全身の侵入を検知します。これらのセーフティ・ライト・カーテンは、通常の業務中に、頻繁に操作する必要がない機械の周辺に、人員と危険源を隔てる安全領域を設けるものです。PACおよびAACセーフティ・ライト・カーテンの通常の用途は、検知フィールドを通過する人員または大型の物体を検出する光電フェンスとしての利用です。
440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサ
当社のBulletin 440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサは、危険な領域への人の立入りを検出する製品です。この単一ビームは、24 V DC透過ビームを照射する光電セーフティスイッチです。
440Lタイプ4および445L Safe 4 GuardShieldセーフティ・ライト・カーテン
当社のBulletin 440Lタイプ4および445L Safe 4 Guardshield PACセーフティ・ライト・カーテンは、個々のセーフティ・ライト・カーテン・プラットフォームに基づき、全身の検知に使用されます。これらは通常、保護する領域の周囲や、マシンプロセスの出入り口エリアの前に配置されます。これらの装置は、正式なリスクアセスメントでオペレータが怪我を負うリスクが中程度から高いものであると判明した場合に使用できます。
440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサ
当社のBulletin 440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサは、危険な領域への人の立入りを検出する製品です。この単一ビームは、24 V DC透過ビームを照射する光電セーフティスイッチです。