Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다. DC Micro(M12), AC Micro(1/2), MiniPlus(1, 1-1/8), Mini(7/8), Pico(M8) 및 M23 코드셋, 패치 코드, V 및 Y 케이블, 스플리터, 필드 제작용 커넥터, 소켓을 위한 다양한 제품을 제공합니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 고객의 요구사항을 충족하기 위해 여러 가지 IEC 및 NEMA 단자대를 제공합니다.
코드셋 및 필드 장착 장비
케이블 및 코드셋은 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서, 기타 필드 장비를 위한 안전한 연결 장치입니다. 양쪽에 커넥터가 달린 각종 코드셋, 한쪽은 커넥터이고 다른 쪽은 인입선인 패치코드, 분할기와 티, 배전함, V 케이블과 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 다양한 커넥터 구성과 하우징 재료로 제공됩니다.
네트워크 미디어
네트워크 미디어에는 이더넷, ControlNet™ 및 DeviceNet™을 비롯한 산업용 네트워크를 위한 연결 장비가 포함됩니다. 장치에는 미피복 케이블 스풀, 패치코드, 코드셋 및 완벽하게 구비된 액세서리가 포함됩니다. 네트워크 미디어 컴포넌트를 사용하면 아키텍처 구조를 단순화하면서 네트워크 성능이 보장됩니다.
전원 매체 연결 장비
전원 미디어 연결 장치는 3상 모터 분기 회로, ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러 및 네트워크 전원과 별도의 보조 장치에 24V DC 전원을 위한 전원을 제공하는 플러그 앤 플레이 스타일 커넥터입니다. 연결 장비에는 코드셋, 패치코드, 간선, 지선 케이블(drop cable), 티 및 리듀서, 소켓, 단락 플러그가 포함됩니다.
터미널 블록
터미널 블록 연결 시스템에는 나사 타입 IEC, 스프링 타입 IEC, IEC 터미널 블록 액세서리, NEMA 터미널 블록, NEMA 터미널 블록 액세서리, 감전 방지형 터미널 블록 및 판넬 장착 터미널 블록 등이 포함됩니다. 2중 플러그인, 열전대, 탭 연결 피드스루, 접지, 공간 절약 피드스루, 퓨즈, 센서, 플러그인 연결, 다중 회로, 초소형, 단일 회로, 중성점 분리, 고립 등 많은 터미널 블록 제품을 제공합니다.