로크웰 오토메이션의 IEC 스프링 클램프 단자대는 나사 없는 종단 기술을 이용하여 안전하고 튼튼하게 연결되는 빠르고 실용적인 솔루션입니다. 이러한 고밀도 블록을 통해 배선 시간을 줄이고, 문제 해결을 최소화하고, 극한 조건에서 작업할 수 있습니다. 보안 접촉은 진동 타입의 어플리케이션과 같은 극한 조건에서 강한 내구성을 발휘합니다. 접지, 퓨즈, 센서, 공간 절약, 미니, 플러그인 및 격리 등 20가지 IEC 스프링 클램프 단자대를 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
콤(Comb) 연결 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 콤(Comb) 연결 IEC 스프링 클램프 단자대의 한쪽에는 표준 케이지 클램프 연결이 있고 다른 쪽에는 머리빗 유형의 연결이 있습니다. 이러한 블록은 연결부가 여럿일 때 간단 설치에 적합합니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
표준 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대
단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 아홉 가지 색상과 다양한 크기로 제공됩니다. 대부분 3중 및 4중 연결 블록으로 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
특수 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 2개의 회로에 연결되는 공용 링크가 장착된 2중 블록입니다. 이 링크는 양쪽에 접점이 하나씩 있는 블록 하나를 생성합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
센서 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 센서 IEC 스프링 클램프 단자대는 플러그인 스타일 블록이며 3선 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 플러그인 터미널은 뱅크에 설치 시 내부 점퍼됩니다. 이 제품은 10 - 30V 전압 범위의 상태 표시기를 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
전원 배전 IEC 스프링 클램프 단자대
당사의 Bulletin 1492 전원 배전 IEC 스프링 클램프 단자대와 피더 간격은 애플리케이션의 필요에 따라 수많은 커넥터 구성으로 사용할 수 있습니다. 힌지 커버는 액세스를 더 용이하게 하고 우발적인 접촉에 대해 더 나은 보호 기능을 허용합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
플러그인 아날로그 루프 제어 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 플러그인 아날로그 루프 제어 IEC 스프링 클램프 단자대는 분리형 전자 컴포넌트, 회로 보호 퓨즈 또는 공간이 제한된 회로 절연 절단 플러그를 연결하는 수단을 제공합니다. 이 제품군에는 피드스루 회로 두 개와 접지 연결 한 개가 포함된 터미널 블록이 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
판넬 장착 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 판넬 장착 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 범용 단일 회로 피드스루 블록으로 내구성이 좋으며 다양한 색상으로 사용할 수 있습니다. 접점수가 높은 어플리케이션 및 좁은 공간에 적합합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
중성점 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대
당사의 Bulletin 1492 중성점 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대는 회로 개방 또는 폐쇄를 Tool에 요청하여 안전성을 개선합니다. 이러한 블록은 일련의 피드스루 회로, 접지 회로 및 버스 바(bus bar)에 직접 연결되는 회로와 함께 작동합니다. 이 버스 바(bus bar)는 터미널 블록 전체를 따라 연결 블록까지 이어지며, 이 연결 블록은 다시 분리된 중성점 연결용 레일에 장착되어 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
다중 회로 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 스프링 클램프 단자대는 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다. 이 블록은 접점수가 높은 배선 어플리케이션용으로 좋은 솔루션이며 아홉 가지 색상으로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
격리 IEC 스프링 클램프 격리 단자대
Bulletin 1492 격리 IEC 스프링 클램프 단자대를 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽고 편리하게 개방할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
내부 컴포넌트 터미널 블록
Bulletin 1492 내부 컴포넌트 터미널 블록에는 내부에 장착된 전자 컴포넌트가 있습니다. 이러한 블록은 다이오드 순방향, 다이오드 역방향, 서지 억제기 및 다양한 저항 값 범위로 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
인터로킹 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 인터로킹 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 600V UL 스프링 정격입니다. 이러한 블록은 범용 단일 회로 및 4형식 2회로의 피드스루 겸 접지 블록으로 사용할 수 있고, 내구성이 좋으며, 더 작은 크기와 다양한 색상으로 제공됩니다. 인터로킹 미니 블록은 접점수가 높은 어플리케이션에 좋은 솔루션이며 레일이나 판넬에 장착할 수 있습니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
접지 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 접지 IEC 스프링 클램프 단자대는 DIN 레일에 연결부를 쉽고 깔끔하게 정리합니다. 단일 블록은 2, 3 또는 4중 연결로 사용할 수 있습니다. 2중 블록에는 하나의 피드스루와 하나의 접지 연결이 포함됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
퓨즈 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 퓨즈 IEC 스프링 클램프 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN 레일에 직접 장착됩니다. 이러한 힌지 암 블록은 퓨즈 단락 표시가 있거나 없는 모델로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
유연한 플러그인 IEC 스프링 클램프 단자대
Bulletin 1492 유연한 플러그인 IEC 스프링 클램프 단자대의 한쪽에는 표준 케이지 클램프 연결이 있고 다른 쪽에는 머리빗 유형의 연결이 있습니다. 이러한 블록은 컴포넌트 플러그, 퓨즈 플러그 및 분리 플러그가 들어가는 여러 개의 연결부에 간단 설치하기에 적합합니다.