로크웰 오토메이션의 IEC 나사 타입 단자대는 공인 국제 IEC 표준을 충족합니다. 감전 방지형 블록은 DIN 레일 장착용으로 설계되었습니다. 제어 배선을 위한 일반적인 피드스루에서 접지와 절연을 위한 특수 블록에 이르는 다양한 범위의 고밀도 IEC 블록 유형은 물론 온도에 의존하는 프로세스 제어 어플리케이션을 위해 설계된 열전대 블록을 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3pss-iecscrewdoublelevelterminalblock-front2-large-312w255h.jpg)
2중 플러그인 단자대
Bulletin 1492 2중 플러그인 나사 타입 단자대는 소중한 판넬 공간을 절약하면서 분리형 전자 컴포넌트, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jtc3-iecscrewthermocoupleterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
열전대 IEC 나사 타입
Bulletin 1492 열전대 IEC 나사 타입 단자대는 열전대 소재로 제조하여 전류 바(current bar)를 장착한 2회로 단자대입니다. 이 상품을 프로세스 제어에 사용하여 전선에서 터미널 블록까지의 연결에서 추가 EMF 전압의 생성을 방지할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j10-iecscrewstandardfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
표준 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단일 회로 피드스루 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이러한 터미널 블록은 여러 가지 전선 범위를 수용하고 다선 기능이 있으며, 다양한 크기와 색상으로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3f-iecscrewstabconnectfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
스탭 연결(Stab-Connect) 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 스탭 연결(Stab-Connect) 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단자대의 한쪽에 스탭 연결부가 있습니다. 이러한 블록은 단일 회로 또는 2중 2회로 버전에서 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3c-iecscrewspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대에는 전압의 존재를 확인하고 간단한 전압 진단 측정을 수행하는 테스트 플러그와 어댑터가 있습니다. 피드스루 터미널 블록은 테스트 플러그로 회로를 차단하고 회로 차단 테스트 플러그에 연결된 계측기를 통해 전류가 흐르도록 할 수 있습니다. MBB(Make Before Break) 또는 BBM(Break Before Make) 테스트 플러그는 테스트용 터미널 블록과 함께 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wg-iecscrewspacesavergroundingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
공간 절약형 접지 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 공간 절약형 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN 레일에 장착되어 있으며 식별이 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-w3-iecscrewspacesaverfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
공간 절약형 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 공간 절약형 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단일 회로 애플리케이션을 위한 다선 기능의 소형 단자대입니다. 로크웰 오토메이션은 사용자들의 다양한 전선 범위 요구에 맞춰 아홉 가지 색상과 여러 크기의 터미널 블록을 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3nd-iecscrewsinglecircuitneutraldisconnectblock-front1-large-312w255h.jpg)
단일 회로 중성점 분리 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 단일 회로 중성점 분리 IEC 나사 타입 단자대는 회로를 Tool로 개방하거나 폐쇄하는 분리점을 두어 안전성을 높여 줍니다. 이 블록은 터미널 블록 전체를 따라 연결 블록까지 이어지는 버스 바에 연결되어 있으며, 이 연결 블록은 다시 분리된 중성점 연결용 레일에 장착되어 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wtf-iecscrewsensorterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
센서 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 센서 IEC 나사 타입 단자대는 단자대 하나로 3선식 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 편리하게 제공합니다. 이러한 설계로 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jp-iecscrewprocessterminalblock-family-1-large-312w255h.jpg)
프로세스 IEC 나사 타입 단자대
프로세스 정렬 애플리케이션용으로 특별히 설계된 Bulletin 1492-JP 프로세스 IEC 나사 타입 단자대는 패널 공간을 45% 절약하고 신호 전달 및 배포 성능을 높여 줍니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jc3-iecscrewpluginconnectionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
플러그인 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 플러그인 IEC 나사 타입 단자대는 한정된 공간에서 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3nd-iecscrewneutraldisconnectterminalblock-front3-large-312w255h.jpg)
중성점 분리 및 설치 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 중성점 분리 및 설치 IEC 나사 타입 터미널 블록은 회로 개방 또는 폐쇄를 Tool에 요청하여 안전성을 개선합니다. 이 시스템은 일련의 피드스루 회로와 접지 회로 및 버스 바(bus bar)에 직접 연결되는 회로와 함께 작동하며, 이 버스 바는 터미널 블록 전체를 따라 연결 블록까지 이어집니다. 연결 블록은 다시 분리된 중성점 연결을 위한 레일에 장착되어 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3-iecscrewmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
다중 회로 피드스루 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다. 이 블록은 접점수가 높은 배선 어플리케이션용으로 좋은 솔루션이며 아홉 가지 색상으로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wm3-iecscrewminiterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
미니 블록 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 미니 블록 IEC 나사 타입 터미널 블록은 범용 단일/2중 피드스루 접지 블록입니다. 이 내구성 터미널 블록은 더 작은 크기와 다양한 색상으로 제공됩니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jkd3-iecscrewisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
격리 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 격리 IEC 나사 타입 단자대를 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽고 편리하게 개방할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd-iecscrewinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
내부 컴포넌트 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 내부 컴포넌트 IEC 나사 타입 단자대에는 내부에 장착된 전자 컴포넌트가 있습니다. 컴포넌트 블록은 다이오드 순방향, 다이오드 역방향, 서지 억제기 또는 저항 값의 범위에서 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jg3-iecscrewgroundingterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
접지 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN 레일에 장착되어 있으며 식별이 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h-iecscrewfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
퓨즈 IEC 나사 타입 단자대
Bulletin 1492 퓨즈 IEC 나사 타입 단자대는 과전류 보호 기능 개선을 위한 힌지식 암 퓨즈 블록입니다. 이 블록은 DIN 레일에 직접 장착됩니다. 로크웰 오토메이션의 퓨즈 블록은 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, 다양한 크기의 각종 퓨즈에 사용할 수 있습니다.